Schneider-Electric
A9S60291 image- myse
A9S60291
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 100A 415V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
JUIN 13, 2024
Fin de commercialisation
JANV. 23, 2021
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iSW
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil iSW
Application Contrôle
Isolation
Description des pôles 2P
Catégorie d'emploi AC-22A se conformer à EN 60947-3
AC-22A se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN 60947-3
Oui se conformer à CEI 60947-3
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 100 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-3
6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente Oui
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Standard
Pas de 9 mm 4
Hauteur 77 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 70 mm
Couleur Blanc
Endurance mécanique 50000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage - <= 50 mm² - rigide
Borne du type à cage - <= 35 mm² - souple
Borne du type à cage - <= 35 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 9 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-3
Degré de protection IP IP4
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Poids de l'emballage 1 0,156 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months